Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 741 kg
K2020

Glissières télescopiques en acier extension partielle,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes : acier à roulement.
Finition :Rail et chariot zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Rail télescopique se composant d'un rail de guidage fixe et d'un chariot mobile. Le chariot peut avancer d'un côté d'un peu plus de la moitié de la longueur du rail (course S). En retirant la vis d'arrêt, l'extension partielle de la course S est possible des deux côtés. La course totale s'élève ainsi à 2 fois la course S.
Cette construction compacte et simple permet une très grande capacité de charge.
La vitesse de déplacement maximale s'élève à 0,8 m/s.

Résiste à des températures de -30 °C à +170 °C.
Sur demande :Autres longueurs (dimensions de la grille 80 mm).
Taille 28 jusqu'à 1170 mm au maximum.
Taille 35 jusqu'à 1490 mm au maximum.
Taille 43 jusqu'à 1970 mm au maximum.
Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642
2) Vis d'arrêt
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2020 Glissières télescopiques en acier extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 741 kg 148 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 741 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleBB1D

D1HH1H2LRCourse
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
K2020.280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 Sur demande
K2020.280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 Sur demande
K2020.280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 Sur demande
K2020.280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 Sur demande
K2020.280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 Sur demande
K2020.350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 Sur demande
K2020.350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 Sur demande
K2020.350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 Sur demande
K2020.350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 Sur demande
K2020.350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 Sur demande
K2020.430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 Sur demande
K2020.430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 Sur demande
K2020.430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 Sur demande
K2020.430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 Sur demande
K2020.430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33