Groupes de marchandise
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
K2085

Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier de taille (D) 5 - 12 en acier de décolletage tourné,
à partir de la taille (D) 14 en acier de traitement forgé avec graisseur.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule peut être regraissé. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2085 Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables 239 kB

Dessins

Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Matière du corps de baseAB

DD1=FiletageD2HH1KLL1αCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
K2085.05filetage à droiteacier de décolletage33165M57,78611,112041133,255,7 Sur demande
K2085.06filetage à droiteacier de décolletage36186M68,9696,7512,72245134,37,2 Sur demande
K2085.08filetage à droiteacier de décolletage42228M810,412915,8752553147,211,6 Sur demande
K2085.10filetage à droiteacier de décolletage482610M1012,91410,519,052961131014,5 Sur demande
K2085.12filetage à droiteacier de décolletage543012M1215,4161222,22533691313,417 Sur demande
K2085.14filetage à droiteacier de traitement603414M1416,91913,525,43677161724 Sur demande
K2085.16filetage à droiteacier de traitement664016M1619,4211528,57540861521,628,5 Sur demande
K2085.18filetage à droiteacier de traitement724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 Sur demande
K2085.20filetage à droiteacier de traitement785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 Sur demande
K2085.22filetage à droiteacier de traitement845422M22x1,525,8282038,105111153857 Sur demande
K2085.25filetage à droiteacier de traitement946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 Sur demande
K2085.30filetage à droiteacier de traitement1107030M30x2,034,8372550,866145176488 Sur demande
K2085.051filetage à gaucheacier de décolletage33165M57,78611,112041133,255,7 Sur demande
K2085.061filetage à gaucheacier de décolletage36186M68,9696,7512,72245134,37,2 Sur demande
K2085.081filetage à gaucheacier de décolletage42228M810,412915,8752553147,211,6 Sur demande
K2085.101filetage à gaucheacier de décolletage482610M1012,91410,519,052961131014,5 Sur demande
K2085.121filetage à gaucheacier de décolletage543012M1215,4161222,22533691313,417 Sur demande
K2085.141filetage à gaucheacier de traitement603414M1416,91913,525,43677161724 Sur demande
K2085.161filetage à gaucheacier de traitement664016M1619,4211528,57540861521,628,5 Sur demande
K2085.181filetage à gaucheacier de traitement724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 Sur demande
K2085.201filetage à gaucheacier de traitement785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 Sur demande
K2085.221filetage à gaucheacier de traitement845422M22x1,525,8282038,105111153857 Sur demande
K2085.251filetage à gaucheacier de traitement946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 Sur demande
K2085.301filetage à gaucheacier de traitement1107030M30x2,034,8372550,866145176488 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33