Groupes de marchandise
Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure
K0555

Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0555 Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure 122 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0555.0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 Sur demande
K0555.0220±0,154,2±0,28,5±1622 Sur demande
K0555.0325±0,155,5±0,213±1736 Sur demande
K0555.0432±0,205,5±0,211±1772 Sur demande
K0555.0540±0,205,5±0,213±1890 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33