Groupes de marchandise

La manette indexable TOUCAN de KIPP établit de nouveaux standards

retour
La manette indexable KIPP TOUCAN définit de nouveaux critères
Tout en offrant un rapport qualité-prix intéressant, la manette indexable TOUCAN établit de nouveaux standards
Mouvement inversé : Pression au lieu de traction
Grâce à son design attrayant, la manette indexable TOUCAN est parfaitement adaptée pour les applications visibles dans la construction de machines et d'installations techniques. Le TOUCAN offre certaines innovations en matière de manipulation. En position initiale, la manette est verrouillée : la mise en œuvre s'effectue par un mouvement d'appui et non par un mouvement de traction.

Le déverrouillage s'effectue dans la direction de la surface de vissage. Les nombreuses surfaces lisses visibles offrent en outre des possibilités de marquage individuel des produits, par exemple avec un logo ou un renseignement.

KIPP propose la manette indexable TOUCAN avec sa poignée au design ergonomique et sa fonctionnalité éprouvée en trois tailles. Les produits sont disponibles au choix avec filetage ou taraudage en acier. La manette indexable offre un couple suffisamment élevé dans le secteur entrée de gamme.

Vers la page produits - avec taraudage

Vers la page produits - avec filetage

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33