Groupes de marchandise

Doigts d'indexage avec levier à came

retour
Test
Pratiques et ergonomiques:

les doigts d'indexage avec levier à came de KIPP

HEINRICH KIPP WERK présente une autre nouveauté dans sa gamme de doigts d'indexage : la société propose désormais des modèles dans lesquels le désengagement du doigt s'effectue à l'aide d'un levier à came. Lorsque l'utilisateur déplace le levier au-delà du point mort de l'excentrique, le doigt se désengage. Les avantages de ce nouveau doigt d'indexage sont le design ergonomique et plat, la résistance aux températures élevées ainsi que le réglage rapide.

  • Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-delà du point mort de l'excentrique. L'opérateur peut confortablement désengager un doigt d'indexage à la fois, sans avoir à maintenir toutes les poignées en position déployée.

  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les doigts d'indexage avec encoche d'arrêt, mais sur lesquels la poignée doit être tournée en position repliée – l'opération est donc plus longue. Les produits dotés d'un levier à came sont en revanche adaptés à un réglage rapide et pratique.

  • Un autre point positif est la forme ergonomique de la poignée à excentrique, qui permet une manipulation aisée sans effort excessif.

  • Les poignées à excentrique peuvent être tournées à 360° et sont nettement plus plates que les poignées champignon ou en T à l'état non actionné. Cela permet également un montage encastré des produits, ce qui évite les contours gênants.


Les poignées sont disponibles dans les coloris noir et rouge signalisation, et sont fabriquées en plastique renforcé de fibre de verre. Ce plastique résiste aux températures élevées et permet des températures en fonctionnement continu de 160 °C env. ainsi que des températures d'utilisation à court terme de 250 °C maximum. En ce qui concerne les douilles filetées et les doigts d'arrêt, l'utilisateur a le choix entre des modèles en acier ou en inox. Toutes les douilles filetées possèdent un filetage fin et sont disponibles en 4 tailles (M10x1 / M12x1,5 / M16x1,5 / M20x1,5).

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33