Groupes de marchandise

KIPP présente ses nouveaux doigts d’indexage premium

retour
KIPP présente de nouveaux doigts d'indexage premium
KIPP présente ses nouveaux doigts d’indexage premium
Conçus pour répondre aux exigences les plus élevées

Vers la page produits

Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter tout déplacement de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Une nouvelle position ne peut être réglée qu’après avoir débloqué manuellement le doigt d’indexage. Aussi, outre leur manipulation aisée, la fiabilité, la longévité et la qualité des doigts d’indexage jouent un rôle particulièrement important.

L’offre de la gamme KIPP comprend des doigts d’indexage premium avec centrage conique ou cylindrique. Tous nos doigts d’indexage disposent d’un bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé. Ils sont par exemple utilisés dans les dispositifs de pivotement ou de rotation, ainsi que lors du positionnement de butées.

La version spécialement conçue pour les pièces à parois minces constitue la véritable nouveauté de notre gamme de doigts d’indexage. Ce doigt d’indexage est particulièrement adapté pour le montage de composants à parois minces. Le doigt d’indexage KIPP peut être solidement fixé dans toutes les positions prévues, y compris sur des constructions en tôle.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33