Groupes de marchandise

Étau de bridage 5 axes compact KIPP

retour
Test

Étau de bridage 5 axes compact KIPP

Étau de bridage 5 axes compact KIPP

Nouvelle physique dans l'usinage 5 axes

L' »étau de bridage 5 axes compact KIPP présente une nouvelle physique de serrage. La séparation des flux de force et le positionnement de la pièce permettent d'obtenir des valeurs de bridage nettement meilleures. Grâce à la répartition intelligente de la force, seuls des couples réduits sont reportés sur la table de machine-outil.

De plus, la pièce est toujours placée au centre grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes. Les pièces sont pressées fermement sur la surface d'appui par un effet de plaquage des mors de serrage des deux côtés. La nouvelle technologie de bridage pour l'utilisation sur des machines 5 axes augmente la rigidité du serrage pour l'application de forces de coupe et d'avance plus élevées.

Étau de bridage 5 axes compact KIPP

Aperçu : Étau de bridage 5 axes compact

• Largeur de serrage : 20 mm ou 320 mm, peut être étendue suivant les besoins.
• Largeur au niveau des mors de serrage : 90 mm ou 125 mm
• Mors de serrage : lisses ou avec pointes de serrage
• Interfaces : systèmes, tables à rainures, systèmes de serrage point zéro
• Rapidité de repositionnement des mors de serrage à l'aide d'une échelle
• Accès optimal à la pièce
Étau de bridage 5 axes compact KIPP
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33