Grupos de mercancía
Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara para palés de cambio
K0804

Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:En las escuadras de sujeción se pueden posicionar y fijar palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. Las escuadras de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980. Los bulones de posicionamiento para fijar las escuadras de sujeción en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte, y 2 piezas de pernos de fijación para el posicionamiento de los palés de cambio.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0804 Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara para palés de cambio 339 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,3 MB

Planos

Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara para palés de cambio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADAcc.PrecioPedir
K0804.1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 A petición
K0804.1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 A petición
K0804.1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 A petición
K0804.1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33