Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción con leva
K0831

Dispositivo de sujeción con leva

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión:Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0831 Dispositivo de sujeción con leva 229 kB

Planos (vista completa)

Dispositivo de sujeción con leva

Dispositivo de sujeción con leva, forma B

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción con leva, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaF
kN
F1
kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0831.03B582,4150 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33