Grupos de mercancía
Accionamientos angulares para dispositivo de sujeción NC
K1377

Accionamientos angulares para dispositivo de sujeción NC

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Engranaje de acero.
Indicación:El accionamiento angular se utiliza para manejar el dispositivo de sujeción de CN desde arriba o en condiciones de espacio reducido.

- La relación de transmisión es de 1 : 1,4
- Dispositivo de sujeción de CN sin accionamiento angular 4,5 revoluciones como máx. Con accionamiento angular 6,3 revoluciones como máx.
- El accionamiento angular es especialmente apto para el uso horizontal del dispositivo de sujeción de CN, como p. ej. en cubos o torres de sujeción. Además, el accionamiento angular se puede utilizar para manejar el dispositivo de sujeción de CN desde arriba o en condiciones de espacio reducido.

Adecuado para K1238.125470
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1377 Accionamientos angulares para dispositivo de sujeción NC 158 kB

Planos

Accionamientos angulares para dispositivo de sujeción NC

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBH

LCADAcc.PrecioPedir
K1377.1254345124,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33