Grupos de mercancía
Ruedecillas esféricas con elemento de fijación
K0765

Ruedecillas esféricas con elemento de fijación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con elemento de fijación se pueden montar y desmontar fácilmente por el lado de funcionamiento. La fijación se realiza mediante garras con resorte. Estas permiten grandes tolerancias en la perforación de montaje.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
S = Densidad nominal mínima de la pieza de soporte.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0765 Ruedecillas esféricas con elemento de fijación 243 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 63,7 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con elemento de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DKDD1Ø de
alojamiento
DB
HH1H2SCapacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K0765.115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 A petición
K0765.122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 A petición
K0765.130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 A petición
K0765.215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 A petición
K0765.222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 A petición
K0765.230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33