Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar
K1759

Rodillos guía y ruedas fijas para aparatos con neumáticos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza estándar, llantas de poliamida.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con agujero posterior. Ruedas antihuella de color gris.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1759 Rodillos guía y ruedas fijas para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar 479 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar

Ruedas fijas para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar

Más información

Planos

Ruedas fijas para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BDD1HCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1759.050181Ruedas fijassin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento1850116940 A petición
K1759.075251Ruedas fijassin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento2575119860 A petición

Rodillos guía para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar

Más información

Planos

Rodillos guía para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar
Rodillos guía para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDD1D2HRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1759.05018Rodillo guíasin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento2518501143695040 A petición
K1759.07525Rodillo guíasin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento28257511439865,560 A petición
K1759.10025Rodillo guíasin sistema de bloqueoCojinete de deslizamiento332510011431218370 A petición

Rodillos guía para aparatos con "stop-fix" y neumáticos de goma maciza, versión estándar

Más información

Planos

Rodillos guía para aparatos con "stop-fix" y neumáticos de goma maciza, versión estándar
Rodillos guía para aparatos con "stop-fix" y neumáticos de goma maciza, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDD1D2HRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1759.050182Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixCojinete de deslizamiento2518501143695040 A petición
K1759.075252Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixCojinete de deslizamiento28257511439865,560 A petición
K1759.100252Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixCojinete de deslizamiento332510011431218370 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33