- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Piezas de presión con resorte
- Pernos de bloqueo
- K2047
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura de argolla de plástico
- K1502
Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y accionamiento a distancia
- K2042
Distribuidores de cable Bowden para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia
- K2116
Cables Bowden para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia
- K2023
Cables de acero con pieza terminal
- K2024
Fundas de tracción con tubo interior
- K2025
Fundas terminales
- K2026
Tornillos de ajuste
- K2027
Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero
- K1584
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico
- K2109
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico
- K1744
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable
- K1495
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y botón de maniobra de plástico
- K1845
Pie magnetische para antenas WLAN
- K1846
Cable de extensión para antenas WLAN
- K0338
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico
- K1096
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
- K1149
Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y marca de enclavamiento
- K1213
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y mecanismo de bloqueo
- K0630
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida
- K2000
Pernos de bloqueo Mini de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico
- K2001
Pernos de bloqueo Mini de fundición inyectada de cinc con botón de maniobra de plástico y brida roscada
- K0631
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico
- K1097
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
- K1698
Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable
- K0632
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable
- K2194
Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable
- K0735
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico
- K0339
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, con tapa
- K0747
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico
- K0635
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable
- K0346
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico
- K0347
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa, sin collar, con botón de maniobra de plástico, con tapa
- K0636
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable
- K1839
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado
- K1840
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado
- K1290
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo
- K0665
Anillos distanciadores acero inoxidable
- K2146
Juego de fijación de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas
- K0736
Casquillo cónico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión
- K0736
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo cilíndrica
- K0736
Casquillo cilíndrico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión
- K0736
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K1300
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque
- K1124
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en T de plástico
- K0359
Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K0360
Casquillo cónico de acero para pernos de bloqueo de precisión
- K0361
Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cilíndrica
- K0362
Casquillo cilíndrico de acero para pernos de bloqueo de precisión
- K1833
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K1834
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica
- K1835
Casquillos de acero, cónicos
- K1098
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
- K0748
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico
- K0340
Pernos de bloqueo de acero con gancho de tracción
- K0341
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con vástago roscado
- K0342
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable
- K0343
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico
- K0633
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida
- K0634
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable
- K0344
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico, con tapa
- K2202
Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable
- K1116
Pernos de bloqueo neumáticos de acero o acero inoxidable
- K2203
Sensor de campo magnético
- K2204
Portasensor con ranura en T para cilindro redondo
- K0344
Arandela roscada
- K0345
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con vástago roscado
- K1582
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico
- K1583
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre
- K0245
Pernos de bloqueo de acero con empuñadura en estrella de cinco picos de plástico
- Pasadores de bloqueo
- Pernos de bloqueo de bola
- Pernos enchufables
- Cables de retención, cadenas de bolas
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2026Tornillos de ajuste |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Latón.Versión:Niquelado.Indicación:El tornillo de ajuste es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto K1502.Accesorios:Cable de acero con bola K2023 Funda de tracción con tubo interior K2024. Casquillo terminal K2025. Boquilla roscada K2027. Tuerca hexagonal K0700.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2026.0306X24 | latón | niquelado | M6 | 7 | 3 | 34 | 24 | 8,5 | 8 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|