- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2031_ATapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma A,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | D1 | H | L | L1 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2031.2020081520 | A | Cuadrado | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.2222081520 | A | Cuadrado | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.2525081520 | A | Cuadrado | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3030081520 | A | Cuadrado | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3030082530 | A | Cuadrado | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.3232081520 | A | Cuadrado | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3434081520 | A | Cuadrado | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3535081520 | A | Cuadrado | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3838081520 | A | Cuadrado | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.4040081520 | A | Cuadrado | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.4040082530 | A | Cuadrado | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.4545081520 | A | Cuadrado | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.5050081520 | A | Cuadrado | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.5050082530 | A | Cuadrado | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.2020101520 | A | Cuadrado | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.2222101520 | A | Cuadrado | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.2525101520 | A | Cuadrado | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3030101520 | A | Cuadrado | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3030102530 | A | Cuadrado | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.3232101520 | A | Cuadrado | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3434101520 | A | Cuadrado | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3535101520 | A | Cuadrado | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3838101520 | A | Cuadrado | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.4040101520 | A | Cuadrado | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.4040102530 | A | Cuadrado | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.4545101520 | A | Cuadrado | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.5050101520 | A | Cuadrado | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.5050102530 | A | Cuadrado | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.2525121520 | A | Cuadrado | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3030121520 | A | Cuadrado | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3030122530 | A | Cuadrado | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.3232121520 | A | Cuadrado | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3434121520 | A | Cuadrado | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3535121520 | A | Cuadrado | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.3838121520 | A | Cuadrado | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.4040121520 | A | Cuadrado | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.4040122530 | A | Cuadrado | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | A petición | | K2031.4545121520 | A | Cuadrado | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.5050121520 | A | Cuadrado | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | A petición | | K2031.5050122530 | A | Cuadrado | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|