Grupos de mercancía
Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos
K2036_A

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.
Superficie antideslizante de fieltro punzonado.
Versión:Estructura base negra.Indicación:La superficie de fieltro permite un deslizamiento o desplazamiento suaves y silenciosos.

Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
Aplicación:Los tapones se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente adecuados para suelos duros y sensibles como de piedra o laminado, para evitar rayaduras.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2036_A Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos 410 kB

Planos

Tapones de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
DH

H1LAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2036.00120820para tubos redondosAredondo123,53,510Ø12x0,8-2 A petición
K2036.00130820para tubos redondosAredondo1343,511,5Ø13x0,8-2 A petición
K2036.00140820para tubos redondosAredondo1453,510,5Ø14x0,8-2 A petición
K2036.00150820para tubos redondosAredondo1533,511,5Ø15x0,8-2 A petición
K2036.00160820para tubos redondosAredondo1653,511,5Ø16x0,8-2 A petición
K2036.00180825para tubos redondosAredondo1853,511,5Ø18x0,8-2,5 A petición
K2036.00190825para tubos redondosAredondo1953,511,5Ø19x0,8-2,5 A petición
K2036.00200825para tubos redondosAredondo2053,511,5Ø20x0,8-2,5 A petición
K2036.00220830para tubos redondosAredondo2253,511,5Ø22x0,8-3 A petición
K2036.00230830para tubos redondosAredondo2353,511,5Ø23x0,8-3 A petición
K2036.00251030para tubos redondosAredondo2553,511,5Ø25x1-3 A petición
K2036.00260830para tubos redondosAredondo2653,511,5Ø26x0,8-3 A petición
K2036.00280825para tubos redondosAredondo2853,511,5Ø28x0,8-2,5 A petición
K2036.00300825para tubos redondosAredondo3053,511,5Ø30x0,8-2,5 A petición
K2036.00320830para tubos redondosAredondo3253,511,5Ø32x0,8-3 A petición
K2036.00351030para tubos redondosAredondo3553,511,5Ø35x1-3 A petición
K2036.00401030para tubos redondosAredondo4053,511,5Ø40x1-3 A petición
K2036.00420825para tubos redondosAredondo4253,511,5Ø42x0,8-2,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33