Grupos de mercancía
Pies regulables de acero o acero inoxidable
Forma E
K0739_E

Pies regulables de acero o acero inoxidable Forma E

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión:Base del pie y husillo roscado de acero cincado.
Base del pie de acero inoxidable, pulida.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.

Indicación:Pies regulables de acero o acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
A petición:

Husillos roscados de acero inoxidable 1.4401.

Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0739_E Pies regulables de acero o acero inoxidable Forma E 157 kB

Planos

Pies regulables de acero o acero inoxidable
Forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1HH1H2SWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0739.5206010X100Eacero inoxidable60M102213232141007 A petición
K0739.5206010X125Eacero inoxidable60M102215732141257 A petición
K0739.5206010X50Eacero inoxidable60M1022823214507 A petición
K0739.5206010X75Eacero inoxidable60M10221073214757 A petición
K0739.5206012X100Eacero inoxidable60M122213232141007 A petición
K0739.5206012X125Eacero inoxidable60M122215732141257 A petición
K0739.5206012X50Eacero inoxidable60M1222823214507 A petición
K0739.5206012X75Eacero inoxidable60M12221073214757 A petición
K0739.5206014X100Eacero inoxidable60M142213232141007 A petición
K0739.5206014X125Eacero inoxidable60M142215732141257 A petición
K0739.5206014X150Eacero inoxidable60M142218232141507 A petición
K0739.5206014X175Eacero inoxidable60M142220732141757 A petición
K0739.5206014X75Eacero inoxidable60M14221073214757 A petición
K0739.5206016X100Eacero inoxidable60M162213535131007 A petición
K0739.5206016X125Eacero inoxidable60M162216035131257 A petición
K0739.5206016X150Eacero inoxidable60M162218535131507 A petición
K0739.5206016X175Eacero inoxidable60M162221035131757 A petición
K0739.5206016X200Eacero inoxidable60M162223535132007 A petición
K0739.5206016X75Eacero inoxidable60M16221103513757 A petición
K0739.5206020X100Eacero inoxidable60M202213535171007 A petición
K0739.5206020X125Eacero inoxidable60M202216035171257 A petición
K0739.5206020X150Eacero inoxidable60M202218535171507 A petición
K0739.5206020X175Eacero inoxidable60M202221035171757 A petición
K0739.5206020X200Eacero inoxidable60M202223535172007 A petición
K0739.5206020X225Eacero inoxidable60M202226035172257 A petición
K0739.5206020X250Eacero inoxidable60M202228535172507 A petición
K0739.5206020X75Eacero inoxidable60M20221103517757 A petición
K0739.5208010X100Eacero inoxidable80M1025135351410010 A petición
K0739.5208010X125Eacero inoxidable80M1025160351412510 A petición
K0739.5208010X50Eacero inoxidable80M10258535145010 A petición
K0739.5208010X75Eacero inoxidable80M102511035147510 A petición
K0739.5208012X100Eacero inoxidable80M1225135351410010 A petición
K0739.5208012X125Eacero inoxidable80M1225160351412510 A petición
K0739.5208012X50Eacero inoxidable80M12258535145010 A petición
K0739.5208012X75Eacero inoxidable80M122511035147510 A petición
K0739.5208014X100Eacero inoxidable80M1425135351410010 A petición
K0739.5208014X125Eacero inoxidable80M1425160351412510 A petición
K0739.5208014X150Eacero inoxidable80M1425185351415010 A petición
K0739.5208014X175Eacero inoxidable80M1425210351417510 A petición
K0739.5208014X75Eacero inoxidable80M142511035147510 A petición
K0739.5208016X100Eacero inoxidable80M1625138381310010 A petición
K0739.5208016X125Eacero inoxidable80M1625163381312510 A petición
K0739.5208016X150Eacero inoxidable80M1625188381315010 A petición
K0739.5208016X175Eacero inoxidable80M1625213381317510 A petición
K0739.5208016X200Eacero inoxidable80M1625238381320010 A petición
K0739.5208016X75Eacero inoxidable80M162511338137510 A petición
K0739.5208020X100Eacero inoxidable80M2025138381710010 A petición
K0739.5208020X125Eacero inoxidable80M2025163381712510 A petición
K0739.5208020X150Eacero inoxidable80M2025188381715010 A petición
K0739.5208020X175Eacero inoxidable80M2025213381717510 A petición
K0739.5208020X200Eacero inoxidable80M2025238381720010 A petición
K0739.5208020X225Eacero inoxidable80M2025263381722510 A petición
K0739.5208020X250Eacero inoxidable80M2025288381725010 A petición
K0739.5208020X75Eacero inoxidable80M202511338177510 A petición
K0739.5208024X100Eacero inoxidable80M2425140402010010 A petición
K0739.5208024X125Eacero inoxidable80M2425165402012510 A petición
K0739.5208024X150Eacero inoxidable80M2425190402015010 A petición
K0739.5208024X175Eacero inoxidable80M2425215402017510 A petición
K0739.5208024X200Eacero inoxidable80M2425240402020010 A petición
K0739.5208024X225Eacero inoxidable80M2425265402022510 A petición
K0739.5208024X250Eacero inoxidable80M2425290402025010 A petición
K0739.5208024X75Eacero inoxidable80M242511540207510 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33