Grupos de mercancía
Pies de máquina, forma A
K0687_A

Pies de máquina, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero Resistencia 5.6.
Elastómero caucho natural,
Dureza media, 60° Shore +/-5 Shore
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los pies de máquina son elementos de uso universal y eficacia probada que sirven como alojamiento elástico para máquinas de todo tipo. Cuando se desea evitar grandes movimientos en horizontal, se opta con mucha frecuencia por la instalación de pies de máquina. Su rigidez horizontal resulta mayor que la rigidez vertical en todas las direcciones. Si se utilizan correctamente, impiden con gran eficacia la propagación de sacudidas y ruidos.

Los pies de máquina con seguro contra rotura son ideales en situaciones de uso en las que haya que contar con fuerzas de tracción (p. ej. en la construcción naval).

Los valores de carga indicados son valores orientativos para la carga estática en caso de gomas con dureza de 60° Shore A.

Las perforaciones D2 se pueden también realizar con agujero alargado (ovalado), a diferencia del dibujo.
A petición:Pies de máquina con dureza de goma 40° o 70° Shore A.Indicación sobre el dibujo:
1) Con protección de ruptura
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0687_A Pies de máquina, forma A 208 kB

Planos

Pies de máquina, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1ABDD1D2HLCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0687.062060ASin protección de ruptura856662M108,2301101,5 A petición
K0687.062160Acon protección de ruptura856662M108,2301101,5 A petición
K0687.078060ASin protección de ruptura1107878M109301281,8 A petición
K0687.078160Acon protección de ruptura1107878M109301281,8 A petición
K0687.092060ASin protección de ruptura1109686M1210,2421403 A petición
K0687.092160Acon protección de ruptura1109686M1210,2421403 A petición
K0687.106060ASin protección de ruptura140110106M1212,4391703,6 A petición
K0687.106160Acon protección de ruptura140110106M1212,4391703,6 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33