Grupos de mercancía
Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B
K0416_B

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.

Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Husillos roscados adecuados, ver K0421.
Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.
Indicación sobre el dibujo:
1) a partir de discos Ø 80
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0416_B Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B 86 kB
 Indicación técnica para pies articulados 142 kB

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0416.20401Bcinc40-2030  A petición
K0416.20601Bcinc60-2030  A petición
K0416.20802Bacero inoxidable80-2035  A petición
K0416.20302Bacero inoxidable30-2020  A petición
K0416.20451Bcinc45-2030  A petición
K0416.20502Bacero inoxidable50-2035  A petición
K0416.21202Bacero inoxidable120-2040  A petición
K0416.21201Bcinc120-2035  A petición
K0416.20301Bcinc30-2020  A petición
K0416.20801Bcinc80-2030  A petición
K0416.20452Bacero inoxidable45-2030  A petición
K0416.21002Bacero inoxidable100-2040  A petición
K0416.20501Bcinc50-2030  A petición
K0416.20602Bacero inoxidable60-2035  A petición
K0416.21001Bcinc100-2035  A petición
K0416.20402Bacero inoxidable40-2030  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33