Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:AlSi1MgMnIndicación:Las piezas adicionales protectoras se han diseñado especialmente para apretar y aflojar uniones por tornillos con superficies delicadas. Con una herramienta normal, las superficies se dañan de tal modo al apretar por primera vez tornillos pulidos que se forman espacios muertos y deja de ser posible realizar una limpieza fácil y eficaz.
Gracias a las piezas adicionales protectoras, las uniones por tornillos con contorno exterior se pueden apretar y aflojar sin dañarse. El aluminio blando no deja arañazos ni otros desperfectos sobre las superficies delicadas. En caso de uso profesional y adecuado, las piezas adicionales protectoras presentan una vida útil de 1000 ciclos de cambio aprox.
Además, con las piezas adicionales protectoras se evita el riesgo de corrosión externa en la unión roscada de acero inoxidable. Los contornos que sobresalen permiten descartar prácticamente, incluso, puntos de contacto imprevistos entre la llave y el tornillo de acero inoxidable.
Gracias a un diseño especial y a un elemento elástico encajable, las piezas adicionales protectoras se fijan con seguridad en el correspondiente adaptador de llave. No es posible que se caigan solas del adaptador de la llave. Las piezas adicionales protectoras desgastadas se cambian de forma manual.
A petición:Otros tamaños.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1362_AUFR Piezas adicionales para llave anular 156 kB

Planos

Piezas adicionales para llave anular

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1SWSW2D2

T1H1CADAcc.PrecioPedir
K1362.11005Inserto Protectorpara llave de estrella10516,5911 A petición
K1362.110055Inserto Protectorpara llave de estrella105,516,5911 A petición
K1362.11006Inserto Protectorpara llave de estrella10616,5911 A petición
K1362.11007Inserto Protectorpara llave de estrella10716,5911 A petición
K1362.11108Inserto Protectorpara llave de estrella118189,411,4 A petición
K1362.11310Inserto Protectorpara llave de estrella1310211113 A petición
K1362.11613Inserto Protectorpara llave de estrella16132512,414,4 A petición
K1362.11915Inserto Protectorpara llave de estrella19153014,516,5 A petición
K1362.11916Inserto Protectorpara llave de estrella19163014,516,5 A petición
K1362.12118Inserto Protectorpara llave de estrella21183214,716,7 A petición
K1362.12119Inserto Protectorpara llave de estrella21193214,716,7 A petición
K1362.12724Inserto Protectorpara llave de estrella2724411719 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33