Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma A, pieza bruta
K0149_A

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella como pieza bruta (no rectificado por vibración).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0149_A Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma A, pieza bruta 195 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma A, pieza bruta

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaSuperficie
cuerpo
de base
D1D2HH3CADAcc.PrecioPedir
K0149.14008Arectificado por vibración40142613 A petición
K0149.15010Arectificado por vibración50183417 A petición
K0149.16312Arectificado por vibración63204221 A petición
K0149.18016Arectificado por vibración80255225 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33