Grupos de mercancía
 Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio, forma E, agujero ciego roscado
K0145_E

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio, forma E,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Rectificado por vibración o pulido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0145_E Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio, forma E, agujero ciego roscado 138 kB

Planos

 Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Superficie

DD1D2HTT1CADAcc.PrecioPedir
K0145.504008Erectificado por vibraciónM84014251518 A petición
K0145.505010Erectificado por vibraciónM105018321821 A petición
K0145.506312Erectificado por vibraciónM126325402225 A petición
K0145.508016Erectificado por vibraciónM168025502832 A petición
K0145.5040082EpulidoM84014251518 A petición
K0145.5050102EpulidoM105018321821 A petición
K0145.5063122EpulidoM126325402225 A petición
K0145.5080162EpulidoM168025502832 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33