Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado
K0147_E

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma E, agujero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0147_E Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado 186 kB

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K0147.506Erectificado por vibraciónM6321220101215 A petición
K0147.508Erectificado por vibraciónM8401425141518 A petición
K0147.510Erectificado por vibraciónM10501832201821 A petición
K0147.512Erectificado por vibraciónM12632040252225 A petición
K0147.516Erectificado por vibraciónM16802550302832 A petición
K0147.520Erectificado por vibraciónM201003263383640 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33