Grupos de mercancía
Empuñaduras en T, rosca exterior
K0180_AG

Empuñaduras en T, rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, negro.
Perno roscado de acero galvanizado.
A petición:Empuñadura de color rojo, amarillo, verde, azul, blanco o gris (a partir de 1000 piezas).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0180_AG Empuñaduras en T, rosca exterior 134 kB

Planos

Empuñaduras en T, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDD3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0180.24005X15L4013M51330,52015 A petición
K0180.25005X15L5015M514241615 A petición
K0180.25005X20L5015M514241620 A petición
K0180.26006X20L6017M61631,52320 A petición
K0180.26006X25L6017M61631,52325 A petición
K0180.27108X20L7119,5M820361920 A petición
K0180.27108X30L7119,5M820361930 A petición
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 A petición
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 A petición
K0180.28010X30L8026M102639,52630 A petición
K0180.28012X40L8026M122639,52640 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33