Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada
K2041_D

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:La rosca M5 es compatible con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® K1491 para superficies de atornillado.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2041_D Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada 173 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
ABD

D2D6HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K2041.4280412D1.4308pulido2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280512D1.4308pulido2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280612D1.4308pulido2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280812D1.4308pulido2813M811,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280411D1.4308tratado con chorro2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280511D1.4308tratado con chorro2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280611D1.4308tratado con chorro2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280811D1.4308tratado con chorro2813M811,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280422D1.4404pulido2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280522D1.4404pulido2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280622D1.4404pulido2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280822D1.4404pulido2813M811,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280421D1.4404tratado con chorro2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280521D1.4404tratado con chorro2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280621D1.4404tratado con chorro2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280821D1.4404tratado con chorro2813M811,88,114,12,2513,259 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33