Grupos de mercancía
Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca exterior
K0785_AG

Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición:Otras versiones.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0785_AG Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca exterior 170 kB

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0785.8008X20LaceroM88026371020 A petición
K0785.8008X25LaceroM88026371025 A petición
K0785.8008X30LaceroM88026371030 A petición
K0785.8008X40LaceroM88026371040 A petición
K0785.8010X30LaceroM108026371030 A petición
K0785.8010X50LaceroM108026371050 A petición
K0785.8012X30LaceroM128026371030 A petición
K0785.8012X40LaceroM128026371040 A petición
K0785.8012X50LaceroM128026371050 A petición
K0785.8012X60LaceroM128026371060 A petición
K0785.08008X20Lacero inoxidableM88026371020 A petición
K0785.08008X25Lacero inoxidableM88026371025 A petición
K0785.08008X30Lacero inoxidableM88026371030 A petición
K0785.08008X40Lacero inoxidableM88026371040 A petición
K0785.08010X30Lacero inoxidableM108026371030 A petición
K0785.08010X40Lacero inoxidableM108026371040 A petición
K0785.08012X30Lacero inoxidableM128026371030 A petición
K0785.08012X40Lacero inoxidableM128026371040 A petición
K0785.08012X60Lacero inoxidableM128026371060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33