Grupos de mercancía
Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca
K0623

Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Poliamida PA, negro.
Relleno de acero galvanizado.
Indicación:Sistema de unión sin tornillos. Los conectores se insertan simplemente en el tubo cuadrado correspondiente. Desmontable y reutilizable varias veces. Para el montaje de pies articulados, rodillos, etc.Accesorios:- Tubos cuadrados K0627
- Tubos cuadrados con alma K0628
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0623 Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca 191 kB
 Indicación técnica sobre conectores de tubos cuadrados 528 kB

Planos

Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1LL1Adecuado
para tubos
cuadrados
CADAcc.PrecioPedir
K0623.1251512102522734825 x 25 x 1,5  A petición
K0623.1302012103026774730 x 30 x 2  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33