Grupos de mercancía
Hierros de sujeción acodados
K0002

Hierros de sujeción acodados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.7225.Versión:Tratado en caliente a 1000 N/mm², bruñido.Indicación:Los hierros de sujeción acodados con ranura larga también se utilizan para hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste K0004.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0002 Hierros de sujeción acodados 255 kB

Planos (vista completa)

Hierros de sujeción acodados

Hierros de sujeción

Más información

Planos

Hierros de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADAcc.PrecioPedir
K0002.01Hierro de sujeción1406740---362413-411626---10 A petición

Hierros de sujeción

Más información

Planos

Hierros de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADAcc.PrecioPedir
K0002.05Hierro de sujeción135872681010362113-42163018512- A petición

Hierros de sujeción

Más información

Planos

Hierros de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADAcc.PrecioPedir
K0002.10Hierro de sujeción110672589-36211329,52716-1557- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33