Grupos de mercancía
Cajas de surtido HeliCoil®plus y kits de reparación
K2424

Cajas de surtido HeliCoil®plus y kits de reparación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Insertos roscados de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Verde.Indicación:Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones.
Las perforaciones roscadas rotas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición. Las instrucciones de instalación y de rosca se suministran con la caja de surtido.

Caja de surtido
Compuesta de insertos roscados de M5 a M12, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral (solo para insertos M5 - M10), macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.

Kits de reparación
Compuesto por insertos roscados de un tamaño, cada uno en tres longitudes de rosca diferentes, broca en espiral, macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.
A petición:Otras dimensiones de los insertos roscados y herramientas de montaje.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2424 Cajas de surtido HeliCoil®plus y kits de reparación 435 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónInsertos roscados incluidos
en la gama
Insertos roscadosNúmero de
insertos roscados
pieza
Longitud de los insertos
en estado de montaje mm
CADAcc.PrecioPedir
K2424.01Caja De SurtidoM5, M6, M8, M10, M12-105 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 A petición
K2424.0523Kit de reparación-M5por cada 205 / 7,5 / 10 A petición
K2424.0623Kit de reparación-M6por cada 206 / 9 / 12 A petición
K2424.0823Kit de reparación-M8por cada 108 / 12 / 16 A petición
K2424.1023Kit de reparación-M10por cada 1010 / 15 / 20 A petición
K2424.1223Kit de reparación-M12por cada 1012 / 18 / 24 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33