Grupos de mercancía
Pies regulables en altura con disco nivelador de bola
K2404

Pies regulables en altura con disco nivelador de bola

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.7225.Versión:Con cincado galvánico y pasivado.Indicación:Los pies regulables en altura con discos niveladores de bola se utilizan en todos los lugares donde es necesario instalar y alinear sistemas, máquinas y equipos pesados. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas con un ángulo de inclinación de hasta aprox. 4°.
Se caracterizan por su amplio margen de ajuste de 15 mm a 50 mm.
La carga estática F se obtiene después de deducir la fuerza de tensión previa del tornillo de fijación.
Montaje:El pie regulable en altura se monta en la máquina o similar mediante un tornillo de fijación (1). Esto significa que la parte superior (2) está firmemente unida a la máquina o unidad. El ajuste de altura se consigue girando la parte inferior (3) con una llave de gancho. El dispositivo antidesenroscado (4) impide que la parte superior se desenrosque demasiado; también es decisivo para la altura máxima de ajuste (∆H). La placa de nivelación (5) está conectada a la parte inferior y, por tanto, puede compensar superficies de contacto inclinadas de hasta 4°. Gracias a una medida de diseño especial, el disco nivelador (5) no puede desprenderse de la parte inferior (3), por lo que forma una unidad con la parte inferior.A petición:Otros tamaños.
Base regulable en altura de acero inoxidable A1 o A4.
Accesorios:K0787 Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2404 Pies regulables en altura con disco nivelador de bola 210 kB

Planos

Pies regulables en altura con disco nivelador de bola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4H
mín.
H
máx.
ΔHMNF
kN
αPara
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
K2404.15066,6M15x12519343651152445M6 A petición
K2404.20089M20x13224444464202475M8 A petición
K2404.251011M30x1,545356258832525140M10 A petición
K2404.321213,5M40x1,558458076108322,56210M12 A petición
K2404.401617,5M50x1,570559586126402,56400M16 A petición
K2404.502022M60x280651101041545037520M20 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33