Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de cazoleta vertical con placa de retención
K1265

Dispositivos de sujeción de cazoleta vertical con placa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas.
El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1265 Dispositivos de sujeción de cazoleta vertical con placa de retención 265 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de cazoleta vertical con placa de retención

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Fuerza
manual
FH N
Fuerza
de tracción
F1 N
A

A1A2A3A4BB1B3B5DD1D2HL1Recorrido
de sujeción
L2
L3CADAcc.PrecioPedir
K1265.02200acero10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 A petición
K1265.04500acero150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 A petición
K1265.07000acero200900047,631,89,527545336,53048,788,785,529,463132,4 A petición
K1265.12200acero inoxidable10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 A petición
K1265.14500acero inoxidable150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 A petición
K1265.17000acero inoxidable200900047,631,89,527545336,53048,788,79229,463132,4 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33