Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc, recubierta con plástico.
Eje de acero.
Arandela de plástico.
Circlip de acero para muelles.
Tornillo avellanado de acero, clase de resistencia 8.8.
Versión:Carcasa negra o roja.
Eje de acero cromado en azul.
Circlip, tornillo avellanado negro.
Indicación:Punto de bloqueo cada 90°.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0271 Bulones de fijación 353 kB

Planos

Bulones de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Versión

LD1CADAcc.PrecioPedir
K0271.140061negrorosca interior40M6 A petición
K0271.140062rojorosca interior40M6 A petición
K0271.140061X10negrorosca exterior40M6 A petición
K0271.140062X10rojorosca exterior40M6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33