Grupos de mercancía
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma B
K0712_B

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.Indicación:Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802. Para circlips adecuados para la forma B, ver circlips para rodamientos esféricos.A petición:Rodamientos esféricos de acero inoxidable.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0712_B Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma B 144 kB

Planos

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3AECADAcc.PrecioPedir
K0712.080351B8M3,58188 A petición
K0712.08051B8M582210,2  A petición
K0712.10061B10M6102511,5  A petición
K0712.13081B13M8133014  A petición
K0712.16101B16M10163515,5  A petición
K0712.16121B16M12163515,5  A petición
K0712.19141B19M14x1,5224521,5  A petición
K0712.19161B19M16224521,5  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33