Grupos de mercancía
Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple
K1137_E

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1137_E Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple 107 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2

D3D4=para
de pernos Ø
L1L2CADAcc.PrecioPedir
K1137.11200Eacero2102,59-145025 A petición
K1137.11300Eacero3183,510-166028 A petición
K1137.11400Eacero4204,516-206030 A petición
K1137.11500Eacero524620-288540 A petición
K1137.11600Eacero630728-4010550 A petición
K1137.11700Eacero730828-4510550 A petición
K1137.21200Eacero inoxidable A22102,57-84025 A petición
K1137.21250Eacero inoxidable A22,511310-164624 A petición
K1137.21300Eacero inoxidable A23163,516-186034 A petición
K1137.21400Eacero inoxidable A24194,518-206436 A petición
K1137.21500Eacero inoxidable A2526620-288245 A petición
K1137.21600Eacero inoxidable A2630728-4011060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33