Groupes de marchandise
Étau de bridage de formes pour bridage extérieur
K2077

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Écrou de serrage en aluminium.
Pince de serrage en acier.
Finition :Écrou de serrage anodisé dur.Nota :Le contour de la pièce à serrer est inséré dans la pince de serrage.

L'insertion des contours de la pièce dans la pince de serrage nécessite une précontrainte de 15°.

Le nombre de degrés gravé permet d'obtenir toujours le même couple de serrage, même sans clé dynamométrique, pour serrer la pièce en toute sécurité.

La course de serrage de la pince de serrage K2077.01910 est de 0,025 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,07 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,38 mm.
La course de serrage de la pince de serrage K2077.04950 est de 0,05 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,1 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,64 mm.

La collerette de positionnement permet un ajustement précis.

Répétabilité de la pièce : ± 0,02 mm.
Mode d'emploi :Le serrage de l'écrou de serrage s'effectue à l'aide d'une clé à ergot.Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Contenu de la livraisonForme A : Étau de bridage de formes composé d'un écrou de serrage et d'une pince de serrage.

Forme B : Pince de serrage.

Vis à tête cylindrique incluses pour la fixation de la pince de serrage. (Métrique et pouces)
Indication de dessin :
1) Vis CHC
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2077 Étau de bridage de formes pour bridage extérieur 386 kB
 Note technique pour les systèmes de serrage de moule 24,5 kB

Dessins (aperçu complet)

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme A

plus d'infos

Dessins

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFormeDD1D2D3D4D5D6D7HH1H2H3H4H5Couple de
serrage
max. Nm
Plage de serrage
min. - max.
Force
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K2077.01910Étau de bridage de formesA23,919,138,129M3x1650,820,16,435,622,94,62,56,825,481,52,5 - 15,917,3 Sur demande
K2077.04950Étau de bridage de formesA55,949,576,263,8M5x2288,950,56,448,332,45,12,511,136,2135,55,1 - 45,717,8 Sur demande

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme B

plus d'infos

Dessins

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFormeDD1D2D3D4HH1H2H3H4Plage de serrage
min. - max.
CAOAcc.PrixCommander
K2077.01911Pince De SerrageB23,919,138,129M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 Sur demande
K2077.04951Pince De SerrageB55,949,576,263,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33