Groupes de marchandise
Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100
K1232_B

Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Vérin trempé et bruni.
Bague de serrage brute.
Nota :Les vérins de bridage peuvent être fixés directement sur la table de la machine avec des tasseaux. Les faibles tolérances (js 6) en hauteur garantissent un serrage parallèle à la table.
La plage de serrage est de 8 à 40 mm. Vis de serrage également disponibles pour les plages de serrage de 40 à 67 mm et de 65 à 87 mm.
Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine et empêche les déplacements lors du serrage. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1232 Mandrin à serrage 137 kB
 Fiche technique K1232_B Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100 137 kB

Dessins

Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100

Sélection/filtre d'articles

Référence

HPlage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K1232.050508-40 Sur demande
K1232.1001008-40 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33