Groupes de marchandise
Raccord de palette 
pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75
K2046

Raccord de palette pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Nota :Le raccord de palette pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75 sert d'interface entre la palette de serrage et le module de bridage dans un dispositif robotisé. Grâce à la forme compacte du raccord de palette, il est possible de charger les palettes extrêmement près de la table de machine.

Le raccord de palette est inséré par le module de bridage sur le robot via la broche de serrage UNILOCK. Le blocage en rotation autour de l'axe longitudinal central est assuré par une goupille cylindrique sur la face frontale du raccord de palette.
Montage :Lors du montage du raccord de palette sur la palette, il convient de respecter le couple maximal des vis de fixation.
Couple de serrage des vis de fixation DIN EN ISO 4762 M12 10.9 : 92 Nm.
Avantages :- Forme compacte.
- Faible poids.
- Positionnement au moyen de cônes courts.
Accessoires :Module de bridage UNILOCK EGM 110-75 (K1973).Contenu de la livraison- 1x raccord de palette avec broche de serrage.
- 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2046 Raccord de palette pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75 296 kB
 Informations techniques pour système de serrage à point zéro 116 kB

Dessins

Raccord de palette 
pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeBB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
K2046.1350750351avec sécurité anti-rotation751218211210M123579167351355582110 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33