Groupes de marchandise
Module de base 5 axes UNILOCK DUO à pas de 80 mm
K1867

Module de base 5 axes UNILOCK DUO à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Avec leurs trois interfaces pour broches de serrage, les modules de base 5 axes UNILOCK DUO sont utilisés pour des constructions stables en hauteur avec des pièces lourdes.
Par rapport aux modules de bases ronds, leurs dimensions plus importantes génèrent une surface d'appui plus grande.
Les modules de base DUO peuvent être utilisés avec la double interface vers le bas ou vers le haut.
Les alésages des deux côtés de la forme A permettent une fixation supplémentaire avec des vis CHC. La forme B peut également être fixée avec la double interface vers le bas au moyen d'une broche de serrage.
Des brides équipées peuvent être fixées sur le bord de serrage latéral.
Les trous lisses offrent une possibilité de positionnement supplémentaire.

Pour un rehaussement stable d'étaux, on fixera deux modules de base 5 axes UNILOCK DUO avec la double interface vers le bas sur la table de machine. La fixation des étaux est réalisée avec l'interface simple vers le haut.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.

Une taille de broche de serrage commune au système de bridage modulaire 5 axes 80 et la compatibilité avec le système de bridage à point zéro pneumatique garantissent des possibilités d'utilisation variées.
Données techniques :- Force de traction 15 kN.
- Couple de serrage 15 Nm.
- Précision de répétition ≤ 0,005 mm.
Avantages :- Module de base stable.
- Trois interfaces pour broches de serrage.
- Possibilités de fixation flexibles.
- Actionnement mécanique.
- Positionnement au moyen de cônes courts.
- Forces de traction élevées.
- Optimisation des temps d'équipement.
Accessoires :Broche de serrage K0967, K0968, K0969, K1471.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1867 Module de base 5 axes UNILOCK DUO à pas de 80 mm 441 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins (aperçu complet)

Module de base 5 axes UNILOCK DUO à pas de 80 mm

Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme A taille du système 80 mm

plus d'infos

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme A taille du système 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLHD

H1H2SWTP1Couple
de serrage
max. Nm
Force de traction
kN
CAOAcc.PrixCommander
K1867.12075500A149,575122525616,55,51515 Sur demande
K1867.12100500A162,5100122521630121515 Sur demande

Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme B taille du système 80 mm

plus d'infos

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme B taille du système 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLHD

H1H2SWTP1Couple
de serrage
max. Nm
Force de traction
kN
CAOAcc.PrixCommander
K1867.12150500B162,5150125952635121515 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33