Groupes de marchandise
Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm
K1121

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1121 Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm 313 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 50 1,5 MB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D

D2D3HTSWCAOAcc.PrixCommander
K1121.125180510AM101816,59558 Sur demande
K1121.225180510B-1816,59-58 Sur demande
K1121.325180510C-1816,59-58 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33