Groupes de marchandise
Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 3 150 N
K2282

Sauterelle à bielle en acier ou en inox force de maintien...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.

Forme C avec bielle carrée pour forces de torsion élevées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2282 Sauterelle à bielle en acier ou en inox force de maintien jusqu’à 3 150 N 441 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 3 150 N
Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 3 150 N

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2282.024501Aacier44,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,117,9M6x50186°6015002450 Sur demande
K2282.124501Aacier inoxydable A244,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,617,9M6x50186°6015002450 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2A3BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2282.031502Bacier41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2A3BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2282.031503Cacier41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33