Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0759_ME Règle en Inox, autoadhésive 109 kB

Dessins

Règle en Inox, autoadhésive

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMode de fixationType de produitFinition 1Point zéroPasGraduationBHLCAOAcc.PrixCommander
K0759.000010X0300autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen bas151300 Sur demande
K0759.000010X0500autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen bas151500 Sur demande
K0759.000010X0700autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen bas151700 Sur demande
K0759.000010X1000autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen bas1511000 Sur demande
K0759.010010X0300autoadhésifRègleverticalen haut1 mmà gauche151300 Sur demande
K0759.010010X0500autoadhésifRègleverticalen haut1 mmà gauche151500 Sur demande
K0759.010010X0700autoadhésifRègleverticalen haut1 mmà gauche151700 Sur demande
K0759.010010X1000autoadhésifRègleverticalen haut1 mmà gauche1511000 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33