Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide renforcé de fibre de verre
Axe épaulé à tête plate DIN 921 acier.
Plaque de retenue acier.
Finition :Noir.
Axe épaulé à tête plate et plaque de retenue zingués.
Nota :Fermeture magnétique pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement flexible sur des profilés aluminium et des éléments plans.Indication de dessin :
1) Axe épaulé à tête plate
2) Plaque de retenue
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1295 Fermeture magnétique 203 kB

Dessins

Fermeture magnétique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1BDHH1LL1Force de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Contre-pièceCAOAcc.PrixCommander
K1295.17281207,7174,3146281253Axe épaulé à tête plate M4 x 5 Sur demande
K1295.284013013,5286,3201040192010Axe épaulé à tête plate M5 x 6 Sur demande
K1295.284023013,5286,3201040192010Axe épaulé à tête plate M5 x 6 et plaque de retenue 14 x 41 x 2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33