Groupes de marchandise
Clé à ergot avec tenon DIN 1810B
K2401

Clé à ergot avec tenon DIN 1810B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier spécial.Finition :Trempé et bruni.Nota :Pour écrous à trous cruciformes DIN 1816.
Avec bords arrondis pour une meilleure maniabilité.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2401 Clé à ergot avec tenon DIN 1810B 94 kB

Dessins

Clé à ergot avec tenon DIN 1810B

Sélection/filtre d'articles

Référencepour
écrous à trous cruciformes
DIN 1816
D
min.
D
max.
D1LTCAOAcc.PrixCommander
K2401.012014-121421103 Sur demande
K2401.020022-20222,51103 Sur demande
K2401.016018-16182,51103 Sur demande
K2401.025028M10, M12252831364 Sur demande
K2401.030032M14, M16303241364 Sur demande
K2401.034036M18, M20343641705 Sur demande
K2401.040042M22, M24404241705 Sur demande
K2401.052055M32, M35525552066 Sur demande
K2401.045050M26 - M30455052066 Sur demande
K2401.058062M38 - M42586252407 Sur demande
K2401.068075M45 - M50687562407 Sur demande
K2401.095100M62 - M709510082808 Sur demande
K2401.080090M52 - M60809062808 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33