Groupes de marchandise
Levier à serrage rapide en plastique à fermeture élastomère avec rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier
K0118

Levier à serrage rapide en plastique à fermeture élastomère avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66.
Axes d'articulation en acier inoxydable 1.4305.
Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8.
Ressort élastomère PUR.

Finition :Poignée et rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation naturels.
Goujon et rondelle zingués passivés bleu.
Écrou hexagonal avec attache et rondelle de pression, zingué bleu.
Nota :Sous l'action de la poignée de serrage, le ressort élastomère s'écrase et prend la forme du composant qui l’entoure.
L’écrou frein permet de régler l’expansion du ressort élastomère et de prédéterminer ainsi la force de retenue.
Le frein de l’écrou évite le déréglage de la valeur prédéterminée lors des desserrages successifs.
Utilisation :Les forces de retenue indiquées ne conviennent pas à des charges permanentes.
Des échantillons peuvent être fournis pour vous permettre de tester votre application.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0118 Levier à serrage rapide en plastique à fermeture élastomère avec rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier 270 kB

Dessins

Levier à serrage rapide en plastique à fermeture élastomère avec rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1BB1HH1H2H3AA1SWForce de retenue env. N
Serrage dans un alésage
(charge non permanente)
Force de retenue env. N
Serrage de tôle
(charge non permanente)
CAOAcc.PrixCommander
K0118.121112X121218,122161423,212,851271,579,61010050 Sur demande
K0118.121114X121418,122161423,212,851271,579,61015060 Sur demande
K0118.221116X201627,1332416,227,814,72099,91101335060 Sur demande
K0118.221118X201827,1332416,227,814,72099,911013350100 Sur demande
K0118.221120X202027,1332416,227,814,72099,911016350100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33