- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Grenouillères
- Fermetures à déclic
- K1481
Déclencheur en zinc
- K1646
Câbles Bowden
- K1651
Fermetures à déclic en plastique avec poignée, escamotable
- K1851
Fermetures à déclic en inox avec raccord de câble Bowden et poignée, escamotables
- K1850
Fermetures à déclic en inox avec poignée, escamotables
- K1652
Fermetures à déclic en plastique avec poignée, encliquetable
- K2010
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable
- K2010_A
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme A, mini
- K2010_B
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, petite
- K2010_C
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme C, moyenne
- K2010_D
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme D, grande
- K2011
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable
- K1653
Fermetures à déclic en plastique avec bouton
- K1654
Fermetures à déclic en plastique avec bouton, rotatif
- Loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2010_DFermeture à déclic en plastique avec creux de poignée,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Fermeture en ABS.
Ressort en inox 1.4310. Finition :Fermeture noire. Ressort brillant.Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots. Disponibles en six tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.
Indice d'nflammabilité : UL94-HB.Mode d'emploi :En poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.Utilisation :- Industrie automobile - Technique médicale - Construction de machines - Construction d'appareils - Armoires industriellesMontage :1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis. 2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant. 3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.Indication de dessin :1) Cadre 2) Vantail 3) Découpe de montage 4) Sens d'actionnement 5) Fermeture 6) Ressort Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | B | B1 | H | H1=Plage totale d'arrêt | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=épaisseur de battant en mm | Plage de température en °C
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2010.2221500 | D | grand | 52,9 | 44,2 | 19 | 6,7 | 2 | 44,5 | 48 | 56 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2,2 | -40 à 60 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|