Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 480 kg
K2074

Glissières télescopiques en acier compactes extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les glissières télescopiques atteignent les capacités de charge mentionnées en cas de montage latéral.

La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.

La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.

Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Données techniques :Vitesse de déplacement : 0,5 m/s.Plage de température :-20 °C - +180 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2074 Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 480 kg 143 kB
 Informations techniques concernant les glissières télescopiques fraisées 304 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 480 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DHLL1L2L3Nombre
d'alésages
Course
S
Portance
par paire en
kg
CAOAcc.PrixCommander
K2074.04007025M83240050-2008400440 Sur demande
K2074.04507025M83245050-2508450450 Sur demande
K2074.05007025M83250050-3008500460 Sur demande
K2074.05507025M83255050-3508550470 Sur demande
K2074.06007025M83260050-4008600480 Sur demande
K2074.06507025M83265050200-12650460 Sur demande
K2074.07007025M83270050225-12700440 Sur demande
K2074.07507025M83275050250-12750420 Sur demande
K2074.08007025M83280050275-12800400 Sur demande
K2074.08507025M83285050300-12850380 Sur demande
K2074.09007025M83290050325-12900360 Sur demande
K2074.09507025M83295050350-12950340 Sur demande
K2074.10007025M832100050375-121000320 Sur demande
K2074.10507025M832105050400-121050310 Sur demande
K2074.11007025M832110050425-121100300 Sur demande
K2074.11507025M832115050450-121150290 Sur demande
K2074.12007025M832120050475-121200280 Sur demande
K2074.12507025M832125050500-121250270 Sur demande
K2074.13007025M832130050525-121300260 Sur demande
K2074.14007025M832140050575-121400240 Sur demande
K2074.15007025M832150050625-121500220 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33