Groupes de marchandise
Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées
K1748

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage peuvent également être utilisés en association avec la glissière de serrage, ou dans des trous taraudés ou dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux mors de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Matière :Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.Finition :Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.Nota :Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.Contenu de la livraisonMors de serrage.
Vis de fixation.
Indication de dessin :
Forme A : surfaces d'appui lisses
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme C : à palier
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1748 Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées 202 kB

Dessins (aperçu complet)

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées

Mors de serrage à coin en acier, forme A, surfaces de serrage lisses

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme A, surfaces de serrage lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Taraudage
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1748.0500112Alisse44,550,550253012,53,5M5M12x253085 Sur demande
K1748.0720112Alisse61687239,74421,33,5M6M12X403085 Sur demande
K1748.0720116Alisse61687239,74421,33,5M6M16X4050150 Sur demande
K1748.1000116Alisse71,581,510042,66421,65M8M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à coin en acier, forme B, surfaces de serrage striées

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme B, surfaces de serrage striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Taraudage
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1748.0500212Bstrié44,550,550253012,53,5M5M12x253085 Sur demande
K1748.0720212Bstrié61687239,74421,33,5M6M12X403085 Sur demande
K1748.0720216Bstrié61687239,74421,33,5M6M16X4050150 Sur demande
K1748.1000216Bstrié71,581,510042,66421,65M8M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à coin en acier, forme C, avec palier

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme C, avec palier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeL
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Taraudage
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1748.0502312Cpalier 2 mm50,556,550253012,523,5M5M12x253085 Sur demande
K1748.0505312Cpalier 5 mm50,556,550253012,553,5M5M12x253085 Sur demande
K1748.0722316Cpalier 2 mm67747239,74421,323,5M6M16X4050150 Sur demande
K1748.0725316Cpalier 5 mm67747239,74421,353,5M6M16X4050150 Sur demande
K1748.1002316Cpalier 2 mm77,587,510042,66421,625M8M16X4050150 Sur demande
K1748.1005316Cpalier 5 mm77,587,510042,66421,655M8M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à coin en acier, forme D, avec surépaisseur d’usinage

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme D, avec surépaisseur d’usinage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Taraudage
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1748.0500412Davec surépaisseur d'usinage54,560,550253012,53,5M5M12x253085 Sur demande
K1748.0720412Davec surépaisseur d'usinage71787239,74421,33,5M6M12X403085 Sur demande
K1748.0720416Davec surépaisseur d'usinage71787239,74421,33,5M6M16X4050150 Sur demande
K1748.1000416Davec surépaisseur d'usinage81,591,510042,66421,65M8M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à coin en acier, forme E, avec pointes de serrage

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme E, avec pointes de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Taraudage
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1748.0500512Eavec pointes54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 Sur demande
K1748.0720512Eavec pointes70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 Sur demande
K1748.0720516Eavec pointes70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 Sur demande
K1748.1000516Eavec pointes80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33