Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma).
La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.

Pour réf. K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Force de serrage :K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0034_A Crampon plaqueur à came, forme A 149 kB

Dessins

Crampon plaqueur à came

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
K0034.006005Adroite7825126,2111284254542646,522201103800 Sur demande
K0034.010005Adroite121,5401810,218201374074642713531,51437200 Sur demande
K0034.006025Agauche7825126,2111284254542646,522201103800 Sur demande
K0034.010025Agauche121,5401810,218201374074642713531,51437200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33