Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Pour le serrage de pièces et de surfaces fragiles.Matière :Plastique.Finition :noir.Nota :Il n’existe pas de patins en plastique pour les tendeurs avec force de serrage de 60 kN.Accessoires :Bride de serrage K1205
Bride de serrage à 3 niveaux K1664
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2226 Patins en plastique pour tendeur 196 kB

Dessins

Patins en plastique pour tendeur

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBB1HL

CAOAcc.PrixCommander
K2226.0202013,512,511,4 Sur demande
K2226.0272718,519,518 Sur demande
K2226.0303020,52424 Sur demande
K2226.0383825,52825 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33