Groupes de marchandise
Broches de serrage acier ou Inox avec équerre d'assemblage
K1505

Broches de serrage acier ou Inox avec équerre d'assemblage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Équerre d'assemblage en zinc injecté haute pression.
Clavettes en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition :Poignée noire, avec revêtement plastique.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Les équerres d'assemblage sont adaptées pour fixer des profilés aluminium sur des tables à dépression ou des plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm pour faire par exemple office de butée. Desserrer la manette indexable permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures. Les broches de serrage sont le plus souvent utilisées par paire.Avantages :Fonctionne également avec une plaque à fixer de faible épaisseur (métal : ≥8 mm ou ≥4 mm et bois ≥18 mm).
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Manipulation sans outil.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1505 Broches de serrage acier ou Inox avec équerre d'assemblage 394 kB

Dessins

Broches de serrage acier ou Inox avec équerre d'assemblage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseBD

H1H2L1L2CAOAcc.PrixCommander
K1505.016acier321625362065 Sur demande
K1505.120acier inoxydable322021362065 Sur demande
K1505.028acier322836362065 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33