Groupes de marchandise
Aimant plat en SmCo forme B
K0550_B

Aimant plat en SmCo forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique SmCo.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0550_B Aimant plat en SmCo forme B 125 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant plat en SmCo forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH1TForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 Sur demande
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 Sur demande
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 Sur demande
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 Sur demande
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 Sur demande
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 Sur demande
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 Sur demande
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33